• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise angulaire avec poignée TAG G2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAG10060K
TAG1560K
TAG2060K
TAG2545K
TAG2560K
TAG3060K
TAG3545K
TAG3560K
TAG4045K
TAG4060K
TAG5060K
TAG6060K
TAG7560K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length L
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Blade Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck diameter d1
(mm)

1,284.41 €

1 6 jours 60°10014812404246

147.72 €

1 6 jours 60°156045126

162.24 €

1 6 jours 60°206047129

184.02 €

1 6 jours 45°2572661610

184.02 €

1 6 jours 60°25726121610

203.16 €

1 6 jours 60°30726121612

217.69 €

1 6 jours 45°35856102012

217.69 €

1 6 jours 60°35856152012

239.47 €

1 6 jours 45°4093612.52012

239.47 €

1 6 jours 60°40936202012

288.31 €

1 6 jours 60°50958202520

375.45 €

1 6 jours 60°601098303222

894.29 €

1 6 jours 60°7513210304234

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage / horizontal work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N Disponible Tool Material Type Carbure Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu

Assistance technique