• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise cloche CMC MC G2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CMC1060K
CMC1090K
CMC1560K
CMC1590K
CMC2060K
CMC2090K
CMC2560K
CMC2590K
CMC3060K
CMC3090K
CMC4060K
CMC4090K
CMC5060K
CMC5090K
CMC6060K
CMC6090K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length L
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Small Diameter D1
(mm)

103.49 €

1 6 jours 60101256.9202

103.49 €

1 6 jours 90101254202

109.43 €

1 6 jours 601513010.4203

109.43 €

1 6 jours 90151306203

117.35 €

1 6 jours 602014013255

117.35 €

1 6 jours 90201407.5255

139.79 €

1 6 jours 602515014.8258

139.79 €

1 6 jours 90251508.5258

155.64 €

1 6 jours 603015017.33210

155.64 €

1 6 jours 9030150103210

189.30 €

1 6 jours 604016021.74215

189.30 €

1 6 jours 904016012.54215

271.16 €

1 6 jours 6050200264220

271.16 €

1 6 jours 9050200154220

343.77 €

1 6 jours 606021030.34225

343.77 €

1 6 jours 906021017.54225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N Disponible Tool Material Type Carbure Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu Number of flutes(sheet) 2 Outer Diameter Tolerance +1.0~0

Assistance technique