MIG/TIG Material for Aluminum / Aluminum Alloy, Welding Wire A-5356WY【1-5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-5356WY-0.8-0.5
A-5356WY-0.8-5
A-5356WY-1-5
A-5356WY-1.2-5
A-5356WY-1.6-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire Diameter
(mm)
Amount Of Content Mass
(g)

103.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 0.81 Box (0.5 kg x 5 Rolls)500

171.76 €

1 8 jours 0.81 winding (5 kg)5000

140.04 €

1 8 jours 11 winding (5 kg)5000

126.56 €

1 9 jours 1.21 winding (5 kg)5000

116.95 €

1 9 jours 1.61 winding (5 kg)5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fil de soudage JIS Standard Z3232 A5356 WY AWS Standard A5.10 ER5356
Application and Usage Characteristic Al-Mg based material with normal composition of 5.0% Mg. Most widely used welding material, with good weldability, in which the mechanical properties are improved by adding Ti. Suitable for welding Al-Mg based alloys (such as A5052), Al-Mg-Si based alloys (such as A6061), and Al-Zn-Mg based alloys (such as A7N01), and used for two-wheelers and cars. Slightly lower in strength compared to A5183. Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) 0.14 Chemical Composition of Deposited Metal Mg(%) 5.0
Chemical Composition of Deposited Metal Cr(%) 0.12 Ti(%) 0.11 Identification Color, Rod End Color -
Example of Weld Metal Mechanical Properties 0.2% Proof Stress MPa 140 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Tensile Strength MPa 285 Shield Gas Ar
Base material A5083P-0

Assistance technique