Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TG-S308-1-5 |
TG-S308-1.2-5 |
TG-S308-1.6-5 |
TG-S308-2-5 |
TG-S308-2.4-5 |
TG-S308-3.2-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pole diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
118.26 € | 1 | 15 jours | 1 | ||
112.49 € | 1 | 7 jours | 1.2 | ||
109.61 € | 1 | 8 jours | 1.6 | ||
90.86 € | 1 | 8 jours | 2 | ||
125.30 € | 1 | 7 jours | 2.4 | ||
123.26 € | 1 | 9 jours | 3.2 |
Loading...
Product Type | Baguette de soudage | JIS Standard | Z3321 YS308 | AWS Standard | A5.9 ER308 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Case (5 kg) | Mass(g) | 5000 | Application and Usage Characteristic | Steel with 18% Cr - 8% Ni of SUS304, etc. |
Chemical Composition of Deposited Metal C(%) | 0.05 | Chemical Composition of Deposited Metal Si(%) | 0.38 | Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) | 1.5 |
Chemical Composition of Deposited Metal Cr(%) | 19.9 | Chemical Composition of Deposited Metal P(%) | 0.02 | Chemical Composition of Deposited Metal S(%) | <0.01 |
Ni(%) | 9.5 | Chemical Composition of Deposited Metal, Other | - | Identification Color, Rod End Color | Yellow |
Identification Color, Secondary Color | - | Example of Weld Metal Mechanical Properties 0.2% Proof Stress MPa | 410 | Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Tensile Strength MPa | 580 |
Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Elongation(%) | 40 | Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Absorption Energy(J) | 150 |
Configurer
Propriétés de base
Pole diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles