Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TG-S316L-1-5 |
TG-S316L-1.2-5 |
TG-S316L-1.6-5 |
TG-S316L-2-5 |
TG-S316L-3.2-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pole diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
302.98 € | 1 | Disponible | 23 jours | 1 | |
280.53 € | 1 | Disponible | 15 jours | 1.2 | |
263.86 € | 1 | Disponible | 15 jours | 1.6 | |
234.17 € | 1 | Disponible | 15 jours | 2 | |
224.03 € | 1 | Disponible | 15 jours | 3.2 |
Loading...
Product Type | Baguette de soudage | JIS Standard | Z3321 YS316L | AWS Standard | A5.9 ER316L |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Box (5 kg) | Mass(g) | 5000 | Application and Usage Characteristic | Low carbon C 18% Cr-12%Ni-2%Mo steel as SUS316L and SUS316 for low temperature, etc. |
Chemical Composition of Deposited Metal C(%) | 0.011 | Chemical Composition of Deposited Metal Si(%) | 0.40 | Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) | 1.63 |
Chemical Composition of Deposited Metal P(%) | 0.024 | Chemical Composition of Deposited Metal S(%) | 0.002 | Ni(%) | 12.39 |
Cr(%) | 19.23 | Chemical Composition of Deposited Metal, Other | Mo:2.21 | Identification Color, Rod End Color | Green |
Identification Color, Secondary Color | - | Example of Weld Metal Mechanical Properties 0.2% Proof Stress MPa | 390 | Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Tensile Strength MPa | 550 |
Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Elongation(%) | 41 | Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Absorption Energy(J) | 140-196℃ 49 |
Configurer
Propriétés de base
Pole diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles