Shielded Metal Rod for Stainless Steel NC-38

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NC-38-2.6-2

Référence pièce
NC-38-2.6-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.22 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole diameter(mm) 2.6 JIS Standard Z3221 ES308-16
AWS Standard A5.4 E308-16 Amount Of Content 1 Case (2 kg) Mass(g) 2000
Application and Usage Characteristic 18% Cr-8% N steel (SUS304 etc.) welding, contains a suitable amount of ferrite, has low susceptibility to cracking, and excellent weldability. NC-38L is low C and has better intergranular corrosion resistance than NC-38. Excellent corrosion resistance and mechanical properties. Chemical Composition of Deposited Metal C(%) 0.06 Chemical Composition of Deposited Metal Si(%) 0.37
Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) 1.5 Chemical Composition of Deposited Metal Cr(%) 20.0 Chemical Composition of Deposited Metal P(%) 0.03
Chemical Composition of Deposited Metal S(%) <0.01 Ni(%) 9.4 Identification Color, Rod End Color Yellow
Identification Color, Secondary Color - Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress MPa 445 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Tensile Strength MPa 582
Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Elongation(%) 47 Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Absorption Energy(J) 74 Authorized by the Classification Society of Japan NK,ABS,DNV

Vous vous trouvez sur la page de Shielded Metal Rod for Stainless Steel NC-38, le numéro d'article est le suivant: NC-38-2.6-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NC-38-2.6-2.

Assistance technique