Coated Rod for Soft Steel to 550 MPa Grade Steel LB-26【1-4 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LB-26-2.6-5
LB-26-2.6-20
LB-26-3.2-5
LB-26-3.2-20
LB-26-4-5
LB-26-4-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Current range, vertical position, elevating, upper Amount Of Content Mass
(g)

74.89 €

1 5 jours 2.635055~8550~801 Case (5 kg)5000

208.00 €

1 8 jours 2.635055~8550~801 Box (5 kg x 4 Cases)20000

67.61 €

1 5 jours 3.2350100–14090~1301 Case (5 kg)5000

182.47 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 3.2350100–14090~1301 Box (5 kg x 4 Cases)20000

66.04 €

1 5 jours 4400140~190120~1801 Case (5 kg)5000

176.89 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 4400140~190120~1801 Box (5 kg x 4 Cases)20000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage JIS Standard Z3211 E4316 U AWS Standard A5.1 E7016 Applicable
Compatible Material Type For heavy duty strength parts Application and Usage Characteristic Welding for shipbuilding, construction, bridge building, and pressure vessels, etc. It is a low hydrogen type rod designed to increase efficiency. Excellent X-ray performance and mechanical properties, and fast welding speed effectively improve welding efficiency. Main Points of Work Prior to use, please dry at 300-350°C for 30–60 minutes. In order to prevent the forming of blow holes, please use a backtracking or scrap metal method to start arc. Maintain an arc length as short as possible.
Chemical Composition of Deposited Metal C(%) 0.08 Chemical Composition of Deposited Metal Si(%) 0.50 Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) 1.01
Chemical Composition of Deposited Metal P(%) 0.013 Chemical Composition of Deposited Metal S(%) 0.003 Identification Color, Rod End Color Blue White
Identification Color, Secondary Color NA Authorized by the Classification Society of Japan NK,ABS.LR.DNV,BV,CR

Assistance technique