• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embouts étagés 1/4 HEX po, pour vis à fente et Pozidriv (longs)

Embouts étagés 1/4 HEX po, pour vis à fente et Pozidriv (longs)

[Features]
· 1/4" (6.35 mm) insertion angle stepped long flathead Pozidriv bit of excellent strength and precision.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E6L-180-1
E6L-180-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Size Shaft Diameter
(mm)
Length from the center of bowl groove to edge

11.20 €

3 jours PZ149

11.20 €

3 jours PZ269

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Flathead (-) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 95
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA
Shaft length 70

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique