Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Overall Length (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.66 € | 1 | 6 jours | 3 | 90 | 12 | ||
64.91 € | 1 | 6 jours | 3 | 150 | 12 | ||
84.97 € | 1 | 6 jours | 3 | 200 | 12 | ||
115.20 € | 1 | 6 jours | 3 | 200 | 16 | ||
124.56 € | 1 | 6 jours | 3 | 200 | 20 | ||
46.08 € | 1 | 6 jours | 4 | 100 | 10 | ||
102.71 € | 1 | 6 jours | 4 | 200 | 12 | ||
88.69 € | 1 | 6 jours | 4 | 160 | 16 | ||
106.01 € | 1 | 6 jours | 4 | 200 | 16 | ||
131.01 € | 1 | 6 jours | 4 | 200 | 20 | ||
111.22 € | 1 | 6 jours | 5 | 200 | 12 | ||
96.52 € | 1 | 6 jours | 5 | 200 | 16 | ||
101.13 € | 1 | 6 jours | 5 | 200 | 18 | ||
113.26 € | 1 | 6 jours | 5 | 200 | 20 | ||
30.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 70 | 8 | |
98.02 € | 1 | 6 jours | 6 | 200 | 10 | ||
112.32 € | 1 | 6 jours | 6 | 200 | 12 | ||
90.34 € | 1 | 6 jours | 6 | 140 | 14 | ||
101.71 € | 1 | 6 jours | 6 | 200 | 16 | ||
105.87 € | 1 | 6 jours | 6 | 140 | 18 | ||
106.89 € | 1 | 6 jours | 6 | 200 | 20 | ||
129.17 € | 1 | 6 jours | 6 | 200 | 25 | ||
109.57 € | 1 | 6 jours | 8 | 160 | 12 | ||
126.75 € | 1 | 6 jours | 8 | 200 | 12 | ||
107.47 € | 1 | 6 jours | 8 | 200 | 16 | ||
108.04 € | 1 | 6 jours | 8 | 200 | 20 | ||
102.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 12 | ||
118.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 14 | ||
131.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 16 | ||
157.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 20 | ||
196.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 25 | ||
154.13 € | 1 | 6 jours | 12 | 200 | 16 | ||
178.33 € | 1 | 6 jours | 12 | 200 | 20 | ||
211.45 € | 1 | 6 jours | 12 | 200 | 25 | ||
282.89 € | 1 | 6 jours | 12 | 200 | 30 |
Loading...
Product Type | Trépan fini | Material | Cobalt HSS | Pcs./Box.(pc.) | - |
---|---|---|---|---|---|
Features 1 | Performs careful quenching and tempering using Swedish pure high-speed steel as the material. | Features 2 | It has a structure composed of a uniform arrangement of extremely fine particles, hence it exhibits extremely high hardness (HRC 68-69) and cutting performance. | Features 3 | Reliability and results in the past 60 years. It is widely used as an exemplary high quality finished cutting bit. |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Overall Length(mm)
Height(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles