Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Embout adhésif type Suède

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ASSAB17-SSB-1

Référence pièce
ASSAB17-SSB-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pcs./Box.
(pc.)

65.91 €

6 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Outil d'adhérence Width(mm) 3.17 Overall Length(mm) 125
Height(mm) 15.87

Vous vous trouvez sur la page de Embout adhésif type Suède, le numéro d'article est le suivant: ASSAB17-SSB-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ASSAB17-SSB-1.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique