• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pierre de meulage pour acier inoxydable avec arbre, 5 pièces【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.3724E
NO.3725E
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter D
(mm)
Thickness t
(mm)
Shape Bond Degree of Coupling Maximum rotation speed used
(min-1)
Pack Quantity Tool Used

27.81 €

5 pièces par conditionnement

8 jours 1632Shell typeVitrifiedM420005Electric drill

27.81 €

5 pièces par conditionnement

8 jours 6425Cylinder TypeVitrifiedM530005Electric drill

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Grindstone Particle Size(#) 60 Shaft diameter d(mm) 6
Abrasive grain WA Shaft Length ℓ(mm) 35

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique