• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cerapoint【1-5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3781
3782
3791
3792
NO.H-472
NO.H-490
NO.H-491
NO.H-492
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Shaft diameter d
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness t
(mm)
Abrasive grain Shaft Length ℓ
(mm)
Bond Degree of Coupling Quantity/Pack Maximum rotation speed used
(min-1)
Pack Quantity Material Tool Used

11.69 €

Disponible 3 jours 12062025SW35--31500050RubberElectric drill

11.69 €

Disponible 3 jours 22062025SW35--31500050RubberElectric drill

11.69 €

Disponible 3 jours 12062025SG35--31500050RubberElectric drill

11.69 €

Disponible 3 jours 22062025SG35--31500050RubberElectric drill

21.88 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 2203813SG40VitrifiedP-3000050RubberMini Router

21.88 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 2203413SW40VitrifiedP-3000050RubberMini Router

21.88 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 2203617SW40VitrifiedP-3000050RubberMini Router

21.88 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 2203813SW40VitrifiedP-3000050RubberMini Router

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Grindstone Shape Cylinder Type

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique