• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cerapoint dur【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.MH-0820-80
NO.MH-0820-120
NO.MH-0820-220
NO.MH-1020-80
NO.MH-1020-120
NO.MH-1020-220
NO.MH-1320-80
NO.MH-1320-120
NO.MH-1320-220
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Shaft Length ℓ
(mm)
Bond Degree of Coupling Maximum rotation speed used
(min-1)
Pack Quantity Material Tool Used

37.98 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 80830--2400010RubberMini Router

37.98 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 120840VitrifiedP2400010RubberMini Router

37.98 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 220840VitrifiedP2400010RubberMini Router

42.95 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 801030--2400010RubberMini Router

42.95 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 1201030--2400010RubberMini Router

42.95 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 2201030--2400010RubberMini Router

54.09 €

10 pièces par conditionnement

8 jours 801330--2000010RubberMini Router

54.09 €

10 pièces par conditionnement

8 jours 1201330--2000010RubberMini Router

54.09 €

10 pièces par conditionnement

8 jours 2201330--2000010RubberMini Router

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Grindstone Shaft diameter d(mm) 3 Thickness t(mm) 20
Shape Cylinder Type Abrasive grain SW

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique