• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pierre de meulage avec arbre pour métaux non ferreux contient 5 pièces【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.3751E
NO.3752E
NO.3753E
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness t
(mm)
Shape Bond Degree of Coupling Quantity/Pack Maximum rotation speed used
(min-1)
Both square Pack Quantity Tool Used

30.26 €

5 pièces par conditionnement

8 jours 1001616SphericalVitrifiedN105500020°5Electric Drill, Impact Screwdriver

33.00 €

5 pièces par conditionnement

8 jours 1001625Cylinder abnormal shapeVitrifiedN103300020°5Electric Drill, Impact Screwdriver

27.72 €

5 pièces par conditionnement

8 jours 601928Umbrella-shapedVitrifiedN104000025°5Electric Drill, Impact Screwdriver

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Grindstone Shaft diameter d(mm) 6 Abrasive grain GC
Shaft Length ℓ(mm) 35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique