• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mandrin hexagonal, pierre de meulage avec mandrin (pour le métal)【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.3501H
NO.3502H
NO.3503H
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter D
(mm)
Thickness t
(mm)
Shape Bond Degree of Coupling Quantity/Pack Maximum rotation speed used
(min-1)
Both square Tool Used Shaft shape

19.40 €

3 pièces par conditionnement

8 jours 1325Cylinder TypeVitrifiedN3500025°Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

20.30 €

3 pièces par conditionnement

8 jours 1632Shell typeVitrifiedN3500016°Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

19.13 €

3 pièces par conditionnement

8 jours 1919Cylinder TypeVitrifiedN3500016°Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Grindstone Particle Size(#) 60 Shaft diameter d(mm) 6.35
Abrasive grain WA Shaft Length ℓ(mm) 35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique