• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Lime abrasive diamant titane

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.J-104

Référence pièce
NO.J-104
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Packaging Quantity
(Book)
Tool Used

31.64 €

Disponible 3 jours 4510Mini Router

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Electrodeposition bar Type Set Product Particle Size(#) 140
Material/abrasive Diamond Shaft Diameter(mm) 2.34 Allowable Rotational Speed(min-1) 30000

Vous vous trouvez sur la page de Lime abrasive diamant titane, le numéro d'article est le suivant: NO.J-104.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.J-104.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique