• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Buffle de ponceuse【3-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.4406R
NO.4407R
NO.4408R
NO.4416R
NO.4417R
NO.4418R
NO.4421
NO.5601R
NO.5602R
NO.5603R
NO.5604R
NO.5605R
NO.5606R
NO.5607R
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type Outer Diameter D
(mm)
Thickness t
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Screw Hole Diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
Maximum rotation speed used
(min-1)
Shape Abrasive material Thickness
(mm)
Shaft Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material

53.64 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours Flap with shaft20103180-3015000Shell typeA20--Polishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderElectric drill10Non‐Woven Fabric

53.64 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours Flap with shaft20203320-3015000Shell typeA20--Polishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderElectric drill10Non‐Woven Fabric

53.64 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours Flap with shaft20103600-3015000Shell typeA20--Polishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderElectric drill10Non‐Woven Fabric

56.29 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours Flap with shaft25203180-3015000Shell typeA25--Polishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderElectric drill10Non‐Woven Fabric

56.29 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours Flap with shaft25203320-3015000Shell typeA25--Polishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderElectric drill10Non‐Woven Fabric

56.29 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours Flap with shaft25203600-3015000Shell typeA25--Polishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderElectric drill10Non‐Woven Fabric

44.37 €

3 pièces par conditionnement

8 jours -7525-18012.7-3000Wheel Type--φ6 Shaft No. 4002 (Sold separately), Hex Shaft (6.35 mm) No. 4002H (Sold separately)Sander buffPolishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderElectric drill3Non‐Woven Fabric

35.05 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours -70703150---SphericalA--Manual work sanding buffPolishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderHandy Tool3Non‐Woven Fabric

35.05 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours -70703240---SphericalA--Manual work sanding buffPolishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderHandy Tool3Non‐Woven Fabric

35.05 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours -70703320---SphericalA--Manual work sanding buffPolishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderHandy Tool3Non‐Woven Fabric

35.05 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours -70703400---SphericalA--Manual work sanding buffPolishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderHandy Tool3Non‐Woven Fabric

35.05 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours -70703600---SphericalA--Manual work sanding buffPolishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderHandy Tool3Non‐Woven Fabric

35.05 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours -70703800---SphericalA--Manual work sanding buffPolishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderHandy Tool3Non‐Woven Fabric

35.05 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours -707031000---SphericalA--Manual work sanding buffPolishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderHandy Tool3Non‐Woven Fabric

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique