• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bande de ponceuse【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.H-520
NO.H-521
NO.H-522
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type Shaft Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Screw Hole Diameter
(mm)
Abrasive material Thickness
(mm)
Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack

35.17 €

3 pièces par conditionnement

3 jours Band3---10Sander bandPolishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

19.13 €

3 pièces par conditionnement

8 jours Paper-6010A-Spare PaperPolishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

19.13 €

3 pièces par conditionnement

8 jours Paper-12010A-Spare PaperPolishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 10 Thickness t(mm) 20
Shaft length(mm) 30 Maximum rotation speed used(min-1) 25000 Shape Cylinder Type

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique