• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roue de ponceuse【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.H-531
NO.H-532
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack

37.01 €

3 pièces par conditionnement

8 jours 100Grinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

37.01 €

3 pièces par conditionnement

8 jours 180Grinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Type Flap with shaft Outer Diameter D(mm) 30
Thickness t(mm) 10 Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 20000 Shape Wheel Type Abrasive material A
Thickness(mm) 10

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique