• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Petit disque【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.5241

Référence pièce
NO.5241
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supplement Application Quantity/Pack

22.47 €

3 pièces par conditionnement

8 jours Small Disc SanderGrinding and Polishing Wood/Metal10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 50 Thickness t(mm) 20
Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 100 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 3000 Shape Disc type

Vous vous trouvez sur la page de Petit disque, le numéro d'article est le suivant: NO.5241.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.5241.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique