• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Petit biseau de ponceuse【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.5246

Référence pièce
NO.5246
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supplement Application Tool Used Quantity/Pack

45.14 €

3 pièces par conditionnement

3 jours Small Disc SanderGrinding and Polishing Wood/MetalElectric drill10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 50 Thickness t(mm) 10
Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 100 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 3000 Shape Bevel Type

Vous vous trouvez sur la page de Petit biseau de ponceuse, le numéro d'article est le suivant: NO.5246.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.5246.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique