• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Buffle de chamois【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.H-410

Référence pièce
NO.H-410
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material

20.57 €

3 pièces par conditionnement

8 jours BuffPolishing of various metalsHand Grinder, Micro GrinderMini Router10Chamois

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 23 Thickness t(mm) 4
Screw Hole Diameter(mm) 1 Maximum rotation speed used(min-1) 30000 Shape Wheel Type
Hole Diameter(mm) 1

Vous vous trouvez sur la page de Buffle de chamois, le numéro d'article est le suivant: NO.H-410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.H-410.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique