• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ponceuse à nylon【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.4503
NO.4571
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Tool Used

48.75 €

3 pièces par conditionnement

9 jours 60120Hand Grinder, Micro Grinder, Electric Drill

38.50 €

3 pièces par conditionnement

9 jours 50240Hand Grinder, Micro Grinder, Electric Drill

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Wheel Brush Shaft Diameter(mm) 6 Thickness(mm) 20
Shaft length(mm) 30 Abrasive material A Material Nylon
Allowable Rotational Speed(min-1) 6000

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique