• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu Power Rock【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.H-580

Référence pièce
NO.H-580
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack

51.68 €

3 pièces par conditionnement

8 jours Power Rock DiscGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 38 Thickness t(mm) 20
Shaft Diameter(mm) 3 Particle Size(#) 80、120、320 Shaft length(mm) 20
Maximum rotation speed used(min-1) 25000 Tool Installation Method Lock

Vous vous trouvez sur la page de Jeu Power Rock, le numéro d'article est le suivant: NO.H-580.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.H-580.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique