• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cône en papier【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.H-516
NO.H-517
NO.H-518
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter D
(mm)
Particle Size
(#)
Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material

26.76 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 9100Paper ConeGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderMini Router10Japanese paper

26.76 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 8150Paper ConeGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderMini Router10Japanese paper

26.76 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 7240Paper ConeGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderMini Router10Japanese paper

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Thickness t(mm) 23 Maximum rotation speed used(min-1) 15000
Shape Cone Type Tool Installation Method Screw-In Type

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique