• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de cône en papier【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.H-515

Référence pièce
NO.H-515
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material

52.58 €

3 pièces par conditionnement

8 jours Paper ConeGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Electric DrillMini Router5Japanese paper

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 9、8、7 Thickness t(mm) 23
Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 100、150、240 Shaft length(mm) 25
Maximum rotation speed used(min-1) 15000 Number of cuts 6 Shape Cone Type
Tool Installation Method Screw-In Type

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de cône en papier, le numéro d'article est le suivant: NO.H-515.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.H-515.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique