• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mini cutter【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.H-161

Référence pièce
NO.H-161
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material

47.30 €

3 pièces par conditionnement

8 jours Rotary FileUneven part polishingHand Grinder, Electric DrillMini Router3Carbon tool steel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 6 Thickness t(mm) 0.5
Shaft Diameter(mm) 2.34 Shaft length(mm) 40 Maximum rotation speed used(min-1) 30000
Shape Disc Type Thickness(mm) 0.5

Vous vous trouvez sur la page de Mini cutter, le numéro d'article est le suivant: NO.H-161.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.H-161.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique