• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de ponceuse à action unique【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.5500

Référence pièce
NO.5500
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supplement Application Tool Used Quantity/Pack

32.31 €

3 pièces par conditionnement

8 jours Single action sanderUneven part polishingHand Grinder, Electric Drill5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 100 Thickness t(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 60、80、120 Shaft length(mm) 40
Maximum rotation speed used(min-1) 3000 Thickness(mm) 1 Tool Installation Method Glue Type

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de ponceuse à action unique, le numéro d'article est le suivant: NO.5500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.5500.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique