• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Buffle de finition Taiko【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.4573H

Référence pièce
NO.4573H
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supplement Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material Shaft shape

46.98 €

3 pièces par conditionnement

8 jours Buff typeElectric Drill, Drilling MachineImpact Screwdriver1ClothHexagonal Shaft

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 60 Thickness t(mm) 60
Shaft Diameter(mm) 6.35 Shaft length(mm) 30 Maximum rotation speed used(min-1) 5000
Shape Shell type Thickness(mm) 60

Vous vous trouvez sur la page de Buffle de finition Taiko, le numéro d'article est le suivant: NO.4573H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.4573H.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique