• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Buffle en feutre monté sur un arbre【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.4411
NO.4414
NO.4415
NO.H-420
NO.H-421
NO.H-422
NO.H-423
NO.H-424
NO.H-425
NO.H-426
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter D
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
Maximum rotation speed used
(min-1)
Shape Thickness
(mm)
Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack

29.02 €

3 pièces par conditionnement

3 jours 1333510000Shell type25Hand Grinder, Electric Drill, Drilling MachineElectric drill3

37.24 €

3 pièces par conditionnement

3 jours 3263510000Cylinder Type32Hand Grinder, Electric Drill, Drilling MachineElectric drill3

36.15 €

3 pièces par conditionnement

8 jours 506-10000Disc Type10Hand Grinder, Electric DrillElectric drill3

28.79 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 63-30000Cylinder Type10Hand Grinder, Electric DrillMini Router3

29.88 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 43-30000Cylinder Type10Hand Grinder, Electric DrillMini Router3

28.79 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 133-30000Shell type25Hand Grinder, Electric DrillMini Router3

29.88 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 83-30000Shell type15Hand Grinder, Electric DrillMini Router3

29.88 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 103-30000Cylinder Type15Hand Grinder, Electric DrillMini Router3

29.88 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 63-30000Shell type15Hand Grinder, Electric DrillMini Router3

28.79 €

3 pièces par conditionnement

8 jours 73-30000Shell type15Hand Grinder, Electric DrillMini Router3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Type Flap with shaft Material Felt

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique