Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Dimensions | 14×30 | Shaft Diameter(mm) | 6.35 | Maximum rotation speed used(min⁻1) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip shape | Sharp Crosscut | Details Type | Hexagonal Shaft Rotating File | Particle Size(#) | 3000 |
Application | Polishing | Number with packs(Book) | 5 | Material | Carbon Tool Steel |
Tool Used | Electric Drill, Impact Screwdriver |
Configurer
Propriétés de base
Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles