• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ponceuse à simple pression avec mandrin hexagonal【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.5500H

Référence pièce
NO.5500H
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supplement Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Shaft shape

40.53 €

3 pièces par conditionnement

8 jours Single action sanderElectric drillImpact Screwdriver3Hexagonal Shaft

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 100 Thickness t(mm) 20
Shaft Diameter(mm) 6.35 Particle Size(#) 60、100、120 Maximum rotation speed used(min-1) 4000
Tool Installation Method Glue Type

Vous vous trouvez sur la page de Ponceuse à simple pression avec mandrin hexagonal, le numéro d'article est le suivant: NO.5500H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.5500H.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique