Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Fil pour roue montée sur arbre【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.4012
NO.4023
NO.4024
NO.4029
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Material Allowable Rotational Speed
(min-1)
Packaging Quantity
(Book)
Tool Used

25.76 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 500.15Steel wire70003Electric drill

28.28 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 7 jours 750.3Steel wire70003Electric drill

36.42 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 1000.3Steel wire60003Electric drill

48.00 €

3 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 750.3Stainless Steel70003Electric drill

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de roue Shaft Diameter(mm) 6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique