• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fil de précision【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.H-300
NO.H-312
NO.H-320
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Type Outer Diameter
(mm)
Material Shape Tool Used

24.41 €

3 pièces par conditionnement

8 jours Wheel Brush23Stainless Steel-Mini Router

28.07 €

3 pièces par conditionnement

8 jours Cup Type Brush13Brass-Mini Router

24.09 €

3 pièces par conditionnement

8 jours -5Stainless SteelBrush TypeMini Router

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wire diameter(mm) 0.1 Shaft Diameter(mm) 2.34 Allowable Rotational Speed(min-1) 30000

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique