• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fil type écriture【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.4207

Référence pièce
NO.4207
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Used

41.70 €

3 pièces par conditionnement

8 jours Electric drill

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 25 Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6
Material Steel wire Allowable Rotational Speed(min-1) 5000 Shape Brush Type

Vous vous trouvez sur la page de Fil type écriture, le numéro d'article est le suivant: NO.4207.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.4207.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique