• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse en fer type torsadée à mandrin hexagonal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.4211H
NO.4215H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Tool Used Shaft shape

18.93 €

Disponible 3 jours 100.15Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

18.02 €

Disponible 3 jours 240.2Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 6.35 Material Steel wire Allowable Rotational Speed(min-1) 3000
Shape Twist Type

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique