• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse en fer type brosse à mandrin hexagonal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.4204H

Référence pièce
NO.4204H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Used Shaft shape

13.95 €

3 jours Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 15 Wire diameter(mm) 0.15 Shaft Diameter(mm) 6.35
Material Brass Allowable Rotational Speed(min-1) 5000 Shape Brush Type

Vous vous trouvez sur la page de Brosse en fer type brosse à mandrin hexagonal, le numéro d'article est le suivant: NO.4204H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.4204H.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique