• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Kit de polissage de la surface miroir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33-A

Référence pièce
33-A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole Diameter
(mm)
Maximum rotation speed used
(min−1)
Internal Diameter
(mm)
Material Tool Used

105.60 €

Disponible 3 jours 151300015SW, rubberDisc Grinder

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 100 Particle Size(#) 46、120、240 Type Set
Thickness(mm) 15 Shape Offset Type

Vous vous trouvez sur la page de Kit de polissage de la surface miroir, le numéro d'article est le suivant: 33-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33-A.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique