Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H-642 |
H-644 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.64 € 15.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 19 | For raw steel (small diameter) | |
41.87 € 20.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25 | For Hardened Steel (Small Diameter) |
Loading...
Details Type | Flat | Thickness(mm) | 0.6 | Shaft Diameter(mm) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 100 | Maximum rotation speed used(min⁻1) | 10000 | Abrasive material | Diamond |
Internal Diameter(mm) | 1 | Tool Used | Mini Router |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles