Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 12 | 70 | A | |
94.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 20 | 12 | 70 | A | |
95.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 20 | 12 | 70 | B | |
99.00 € | 1 | 6 jours | 13 | 25 | 16 | 80 | A | ||
99.94 € | 1 | 6 jours | 14 | 25 | 16 | 80 | A | ||
100.89 € | 1 | 6 jours | 15 | 25 | 16 | 80 | A | ||
108.45 € | 1 | 6 jours | 16 | 30 | 16 | 85 | B | ||
115.06 € | 1 | 6 jours | 17 | 30 | 20 | 90 | A | ||
115.06 € | 1 | 6 jours | 18 | 30 | 20 | 95 | A | ||
124.51 € | 1 | 6 jours | 19 | 30 | 20 | 95 | A | ||
124.51 € | 1 | 6 jours | 20 | 30 | 20 | 95 | B | ||
135.85 € | 1 | 6 jours | 21 | 30 | 20 | 95 | C | ||
141.52 € | 1 | 6 jours | 22 | 30 | 25 | 100 | A | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 23 | 40 | 25 | 110 | A | ||
112.07 € | 1 | 6 jours | 24 | 40 | 25 | 110 | A | ||
115.37 € | 1 | 6 jours | 25 | 40 | 25 | 110 | B | ||
125.28 € | 1 | 6 jours | 26 | 40 | 25 | 110 | C | ||
137.81 € | 1 | 6 jours | 27 | 50 | 25 | 120 | C | ||
138.48 € | 1 | 6 jours | 28 | 50 | 25 | 120 | C | ||
138.48 € | 1 | 6 jours | 29 | 50 | 25 | 120 | C | ||
138.48 € | 1 | 6 jours | 30 | 50 | 32 | 130 | A | ||
162.24 € | 1 | 6 jours | 31 | 50 | 32 | 130 | A | ||
162.24 € | 1 | 6 jours | 32 | 50 | 32 | 130 | B | ||
168.84 € | 1 | 6 jours | 33 | 50 | 32 | 130 | C | ||
168.84 € | 1 | 6 jours | 34 | 50 | 32 | 130 | C | ||
172.14 € | 1 | 6 jours | 35 | 50 | 32 | 130 | C | ||
193.26 € | 1 | 6 jours | 36 | 50 | 32 | 130 | C | ||
199.87 € | 1 | 6 jours | 37 | 50 | 32 | 130 | C | ||
199.87 € | 1 | 6 jours | 38 | 50 | 32 | 130 | C | ||
206.47 € | 1 | 6 jours | 39 | 50 | 32 | 130 | C | ||
206.47 € | 1 | 6 jours | 40 | 50 | 32 | 130 | C |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Latéral / Rainure / Chanfreinage | Blade tip shape | Land / Anti-Chipping C Face Attached |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles