Fraise TAC2 type long, 2 cannelures, coupe A MA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAC2220060M

Référence pièce
TAC2220060M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter tolerance
(mm)

169.07 €

7 jours 0~-0.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 22 Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Blade length (ℓ)(mm) 60
Number of flutes(sheet) 2 Type Long-Neck Square Coating Non-Coated
Shank diameter (d)(mm) 25 Overall Length (L)(mm) 130 Machining Application Side / Groove / Countersinking
Blade tip shape With Land Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°) Neck Shape A

Vous vous trouvez sur la page de Fraise TAC2 type long, 2 cannelures, coupe A MA, le numéro d'article est le suivant: TAC2220060M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAC2220060M.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique