Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TS-7SD |
TS-9D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Set Content | Set Content (piece) | Trusco Code | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.53 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 1.5 ~ 6 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | 7 | 360-5701 | 93 | |
87.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 ~ 10 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | 360-5710 | 279 |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
---|---|---|---|---|---|
Features | The door holder can be easily attached/detached from the door without resistance from the wrench and holder. After use, the wrench can be returned to its original position just by closing the door. | Accessory | Holder |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension(mm)
Set Content
Set Content(piece)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles