Clé Allen (Tapered Head®, extralongue)

Clé Allen (Tapered Head®, extralongue)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Clé Allen (Tapered Head®, extralongue)
  • Clé Allen (Tapered Head®, extralongue)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Durability and wear resistance are further improved so that the Taper Head® can be used for final tightening.
· The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point, and especially effective when used at an inclination (0 to 20°).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TL-2
TL-2.5
TL-3
TL-8
TL-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

7.22 €

4.12 €

1 Jour même

Stock

29517360-55743

7.81 €

1 Disponible 6 jours 2.511018360-55825.5

7.95 €

4.45 €

1 Jour même

Stock

312620360-55918.5

16.65 €

1 Disponible 6 jours 820036360-5639100.5

86.67 €

1 Disponible 6 jours 1936070401-27211049.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Single Product/Set Classification Unité
Features Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°).

Assistance technique