Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BCT-S9
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
Trusco Code | 360-1463 | Features | Holder is compact with 2 layers. Upper part opens for easy placement and removal. Upper part and lower part can be used separately for easier transportation, by pulling out the connection pin. | Accessory | Holder |
Mass(g/Set) | 428 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé Allen (à maintien de l'écrou, Tapered Head®, très longue), le numéro d'article est le suivant: BCT-S9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BCT-S9.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles