Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TM2 |
TM3 |
TM5 |
TMS-7 |
TMS-9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Set Content | Set Content (piece) | Trusco Code | Mass (g) | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | Unité | 86 | 17 | - | - | 401-2755 | 2.5 | - | |
7.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | Unité | 101 | 20 | - | - | 401-2771 | 7 | - | |
8.46 € 4.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 5 | Unité | 120 | 28 | - | - | 401-2798 | 24.5 | - | ||
65.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 ~ 6 | Produit du jeu | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | 7 | 401-2828 | - | 102.5 | |
100.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 ~ 10 | Produit du jeu | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | 401-2836 | - | 349.00 |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Features | Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°). |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Set Content
Set Content(piece)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles