Clé Allen, à tête sphérique, demi-longue (pouces)

Clé Allen, à tête sphérique, demi-longue (pouces)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· The ballpoint is machined into a spherical shape so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

016-13ZD

Référence pièce
016-13ZD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

79.47 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(Inch) 0.05 / 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64 / 7/64 / 9/64
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content 0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 Set Content(piece) 13
Trusco Code 401-2186 Features The ballpoint is machined into a spherical shape so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability. Accessory Holder
Mass(g/Set) 426

Vous vous trouvez sur la page de Clé Allen, à tête sphérique, demi-longue (pouces), le numéro d'article est le suivant: 016-13ZD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 016-13ZD.

Assistance technique