Clé hexagonale à tige【1-9 pièces par conditionnement】

Clé hexagonale à tige
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The door holder meets no resistance from the wrench or holder, so removal and replacement is easy. After use, the wrench will be returned to its original position just by closing the door.
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RS-7D
RS-9D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Set Content Set Content
(piece)
Trusco Code Mass
(g/Set)

25.18 €

1 Disponible 6 jours 1.5 ~ 61.5、2、2.5、3、4、5、67401-260794.0

40.13 €

18.86 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109360-4667283.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Single Product/Set Classification Produit du jeu
Details Type Door Holder Type Features The door holder can be easily attached/detached from the door without resistance from the wrench and holder. After use, the wrench can be returned to its original position just by closing the door. Accessory Holder

Assistance technique