Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LH-3 |
LH-4 |
LH-5 |
LH-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € 2.09 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 | 126 | 20 | 401-2496 | 9 | ||
4.85 € 2.67 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | 142 | 25 | 401-2500 | 18 | ||
11.28 € 3.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 160 | 28 | 401-2518 | 32 | |
13.05 € 7.70 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | 200 | 36 | 401-2534 | 102.0 |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Type standard | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles