Clé Allen (jeu de 7 pièces)【7 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M-7M

Référence pièce
M-7M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.14 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 1.5 / 0.71 / 2.5 / 0.89 / 1.27
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content 0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3 Set Content(piece) 7
Trusco Code 396-5465 Features A micro set suitable for detailed work. It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards. Mass(g/Set) 18.5

Vous vous trouvez sur la page de Clé Allen (jeu de 7 pièces), le numéro d'article est le suivant: M-7M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-7M.

Assistance technique