Clé Allen en T (agrippe-écrou, poignée en fer)

Clé Allen en T (agrippe-écrou, poignée en fer)
  • Remise sur volume
[Features]
· Fit ring embedded in the Taper Head catches cap bolt firmly, and you can insert the bolt into the desired screw hole with one hand only, for easy bolt exchange work in deep places and gaps.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCTT-6
BCTT-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Overall Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

43.20 €

1 Disponible 6 jours 6250160396-5449328.0

53.53 €

1 Disponible 6 jours 8300180396-5457527.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type T Tip Type Bille Single Product/Set Classification Unité
Features Fit ring embedded in the Taper Head catches cap bolt firmly, and you can insert the bolt into the desired screw hole with one hand only, for easy bolt exchange work in deep places and gaps.

Assistance technique